PLC-RPT- 12DC/21
-
Röle modülü
2900316
PLC-INTERFACE, Push-in bağlantılı PLC-BPT.../21 taban klemensinden ve güç kontaklı geçmeli minyatür röleden oluşur, NS 35/7,5 DIN rayına montaj için, 1 enversör kontak, giriş gerilimi 12 V DC
Ürün Ayrıntıları
| Çalışma durumu | Bitişik modüllerin aynı bağlantı noktaları arasında 250 V (L1, L2, L3) tan büyük gerilimler için PLC-ATP ayırma plakası yerleştirilmelidir. Bu durumda potansiyel köprüleme FBST 8-PLC... veya FBST 500... ile yerine getirilir. |
| Ürün tipi | Röle Modülü |
| Ürün gamı | PLC-INTERFACE |
| Uygulama | Üniversal |
| Çalışma modu | 100% çalışma faktörü |
| Mekanik çalışma ömrü | 2x 107 çevrim |
| Veri yönetimi durumu | |
| Son veri yönetimi tarihi | 10.06.2026 |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,18 W |
| Test gerilimi (Bobin/kontak) | 4 kV AC (50 Hz, 1 dak., bobin/kontak) |
| İzolasyon karakteristikleri: Bobin/kontak | |
| Nominal izolasyon gerilimi | 250 V |
| Anma darbe dayanım gerilimi | 6 kV |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bobin tarafı | |
| Nominal giriş gerilimi UN | 12 V DC |
| Giriş gerilim aralığı | 9,7 V DC ... 16,8 V DC (20 °C) |
| Nominal gerilim (geçmeli elektromekanik röle) | 12 V DC |
| Sürücü ve fonksiyon | tek durumlu |
| Sürücü (polarite) | polarize |
| UN'de tipik giriş akımı | 15,3 mA |
| Tipik tepki süresi | 5 ms |
| Tipik bırakma zamanı | 8 ms |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Aşırı gerilim koruması; Ters gerilim diyodu | |
| Çalışma gerilimi göstergesi | Sarı LED |
| Anahtarlama | |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Şalter kontağı tipi | Tek kontak |
| Kontak malzemesi | AgSnO |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC (Bitişik modüllerin benzer terminal noktaları arasında 250 V (L1, L2, L3) tan büyük gerilimler için PLC-ATP ayırma plakası yerleştirilmelidir. Bu durumda potansiyel köprüleme FBST 8-PLC... veya FBST 500... ile yerine getirilir. ) |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V (100 mA) |
| Sürekli sınır akımı | 6 A |
| Maksimum kalkış akımı | 10 A (4 s) |
| Min. anahtarlama akımı | 10 mA (12 V) |
| Kısa devre akımı | 200 A (şartlı kısa devre akımı) |
| Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 140 W (24 V DC için) |
| 20 W (48 V DC için) | |
| 18 W (60 V DC için) | |
| 23 W (110 V DC için) | |
| 40 W (220 V DC için) | |
| 1500 VA (250 V AC için) | |
| Çıkış sigortası | 4 A gL/gG NEOZED |
| Anahtarlama kapasitesi | 2 A (24 V'de, DC13) |
| 0,2 A (110 V'de, DC13) | |
| 0,1 A (220 V'de, DC13) | |
| 3 A (24 V'de, AC15) | |
| 3 A (120 V'de, AC15) | |
| 3 A (230 V'de, AC15) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tek yüksük) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN yüksük) | |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 6,2 mm |
| Yükseklik | 80 mm |
| Derinlik | 94 mm |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı (Muhafaza) | V0 (Muhafaza) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Röle) | RT III (Röle) |
| Koruma sınıfı (Röle tabanı) | IP20 (Röle tabanı) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UKCA | |
| Sertifika | UKCA-uyumlu |
| Gemi inşa onayı | |
| Sertifika | TAE0000196 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Titreşim | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 60947-5-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Sıralar halinde boşluk bırakmadan |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2900316 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | DK6 |
| Ürün Kodu | DK62A6 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356506984 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 35,27 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 32,12 g |
| Gümrük tarife no | 85364190 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: ) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 019a4f2f-1e85-4293-98ce-0c7f495d4552 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 0,446 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Uzun geçmeli köprü 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Tek geçmeli köprü 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Tek geçmeli köprü 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Tek geçmeli köprü 2967688
-
PLC-FA-5X20 - Fuse adapter 1186510
-
PLC-FA-I-5X20-12-24UC - Fuse adapter 1186499
-
PLC-FA-I-5X20-120-230UC - Fuse adapter 1186508
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
PLC-ATP BK - Ayırma plakası 2966841
-
PLC-ESK GY - Güç klemensi 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tornavida 1204517
-
REL-MR- 12DC/21 - Tek röle 2961150
Avantajlarınız
İnce tasarım
V8 adaptörle sistem kablolamasına etkin bağlantı
RT III mühürlü röle
Bobinle kontak arasında güvenli izolasyon
Fonksiyonel geçmeli köprüler
Entegre giriş devresi ve parazit giderici devre
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018