AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE
-
Bağlantı klemensi
0711409
Bağlantı klemensi, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaj: Nötr barası, renk: gümüş
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ek yapma klemensi |
Bağlantı sayısı | 1 |
Satır sayısı | 1 |
Maksimum yük akımı | 41 A (6 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,02 W |
Nominal akım IN | 32 A |
Nötr barasının akım taşıma kapasitesi | 140 A |
Nominal kesit | 4 mm² |
Maksimum yük akımı | 41 A (6 mm² iletken kesit alanı) |
Seviye 1 üstte 1 altta 1 | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M4 |
Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 16 mm |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Kesit AWG | 20 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 4 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 12 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Nominal akım | 32 A |
Maksimum yük akımı | 41 A (6 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal kesit alanı | 4 mm² |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 7 mm |
Yükseklik | 23,5 mm |
Derinlik | 26 mm |
Uzunluk | 23,5 mm |
Renk | gümüşi |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Montaj tipi | Nötr barası |
Ürün numarası | 0711409 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | BE7 |
Ürün Kodu | BE7331 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918320621 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 5,068 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 4,908 g |
Gümrük tarife no | 85369010 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250116 |
ECLASS-15.0 | 27250116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000001 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31162900 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nötr barası 0402174
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1050004
-
ZB 5 CUS - Etiket şeridi 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Etiket şeridi 1050415
-
UC-TM 5 - Klemens etiketleri 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0824581
-
UCT-TM 5 - Klemens etiketleri 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Klemens etiketleri 0829595
-
GBS 5-25X12 - Klemens işaretleme için grup etiket 0810588
-
GBS 5-25X5 - Klemens işaretleme için grup etiket 0829126
-
STP 5-2-ZB - Etiket taşıyıcılar 3037643
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tornavida 1212588
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018