PV-SET 4ST/1000DC/F-SPD-SC
-
Aşırı gerilim koruma cihaz seti
2801298
1000 V DC'ye kadar dört dizili fotovoltaik sistemleri için Inverter'ın DC tarafına yönelik IP65 muhafazalı yıldırım ve aşırı gerilim koruma, SUNCLIX fiş/soket ile bağlantı. L+ ve L- için sigorta taşıyıcılı.
Ürün Ayrıntıları
IEC kategorisi | PV T1 |
PV T2 | |
Tasarım | Montaj kutusu |
Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | II |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal akım IN | 32 A DC |
Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
Anahtarlama işlevi | Enversör kontak, 1-kut. |
Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V AC |
Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 30 V DC |
Maks. işletme akımı Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) |
Bağlantı yöntemi | MC 1,5/3 |
Vida yivi | M2 |
Sıkma torku, min | 0,25 Nm |
Sıkma torku | 2 lbf-in. ... 4 lbf-in. |
Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 30 ... 14 (UL) |
Genişlik | 300 mm |
Yükseklik | 300 mm |
Derinlik | 142 mm |
Yatay pin aralığı | 14 Birim |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 (Gehäuse / Deckel) |
V0 (Steckverbinder) | |
Kapak malzemesi | Polikarbonat, şeffaf |
Muhafaza malzemesi | Polikarbonat, takviyeli cam fiber |
Konnektör malzemesi | PA |
Hareket yönü | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
Nominal yük akımı IL | 80 A DC |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 25 µA |
≤ 350 µA | |
Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 25 mVA |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Koruma seviyesi Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
Koruyucu devre DC gerilim tarafı (DC) | |
Nominal aşırı gerilim dayanımı Uimp | 6 kV |
Kısa devre akımı ISCSTC | 40 A DC |
Yüksüz gerilim UOCSTC | 830 V DC (Güneş jeneratörü) |
Maksimum deşarj akımı Imax (8/20) µs | 40 kA |
Tepki süresi tA | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (L+) - (L-) | ≤ 25 ns |
Tepki süresi tA (L+/L-) - PE | ≤ 25 ns |
Yıldırım test akımı (10/350) µs, tepe değer limp | 5 kA |
Tavsiye edilen maksimum sigorta | gerekli değil |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 40 kA |
Toplam darbe deşarj akımı ITotal (10/350) µs | 5 kA |
Paralel kablajlı maks. ön sigorta | gerekli değil |
Nominal deşarj akımı In 8/20) µs | 15 kA |
Nominal yük akımı IL | 80 A DC |
Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 25 µA |
≤ 350 µA | |
Koruma seviyesi Up (L+) - (L-) | ≤ 3,5 kV |
Koruma seviyesi Up (L+/L-) - PE | ≤ 3,5 kV |
Beklemede güç tüketimi PC | ≤ 25 mVA |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP65 | |
Darbe dayanımı | IK08 |
Ortam koşulları | A, B |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 45 °C |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 50539-11 |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61439-2 |
Not | 2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61439-2 |
Not | 2011 |
Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50539-11 |
Not | Aşırı gerilim koruması |
Montaj tipi | Yüzey/Duvar montaj |
Ürün numarası | 2801298 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 5 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | CL1 |
Ürün Kodu | CL132E |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356768283 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.400 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.400 g |
Gümrük tarife no | 85363030 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018