RTD'ler, TC'ler, direnç tipi sensörler ve gerilim sensörleri için döngü beslemeli sıcaklık dönüştürücüler

Saha cihazları ve döngü beslemeli sıcaklık transdüserleri

Döngü beslemeli Field Analog sıcaklık transdüserleri, dirençli termometreler, termokupllar, dirençli tip sensörler ve gerilim sensörleri gibi sıcaklık sensörlerinden gelen sinyalleri doğrudan sahada standart bir sinyal olarak kaydeder ve dönüştürür. HART haberleşmesi aracılığıyla proses verilerini dijital olarak aktarabilir ve transmiteri uzaktan yapılandırabilirsiniz. Sıcaklık dönüştürücülerimiz DIN rayları için veya kafa tipi transdüser olarak temin edilir.

Go to Product Detail Page for item 2908664
MACX MCR-TS-I-OLP-SP - Sıcaklık ölçüm transdüseri
MACX MCR-TS-I-OLP-SP - Sıcaklık ölçüm transdüseri
2908664

RTD ve TC sensörlerinden en fazla 2 sensör sinyalinin yanı sıra direnç ve gerilim sensörü sinyallerini 4 mA ... 20 mA aracılığıyla iletmek için çıkış döngü-güç beslemeli sıcaklık transdüseri. HART, Ex i SIL fonksiyonel emniyet ile izole amplifikatörler, Standart konfigürasyon, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Push-in bağlantı

Avantajlarınız

  • Ölçme devresinden döngü beslemesi ile ayrı bir güç kaynağı olmadan sıcaklıkları doğrudan sahadan toplayın.
  • Proses verilerini dijital olarak iletin, görüntüleyin ve entegre HART® aracılığıyla uzaktan yapılandırın
  • Uluslararası onaylarla küresel kullanıma uygun
  • Ex bölgede kendinden güvenli devreler için: ATEX/IECEx, CSA ve FM onaylı versiyonlar

Ayrıntılarıyla avantajlarınız

DIN rayı için sıcaklık transdüserleri ve ölçü devresinden beslenen kafa tipi sıcaklık transdüseri
DIN rayları için sıcaklık transdüserleri ve kafa tipi sıcaklık transdüserleri
DIN rayları için sıcaklık transdüserleri ve çift sensör girişli kafa tipi sıcaklık transdüserleri
DIN rayı için sıcaklık transdüserleri ve ölçü devresinden beslenen kafa tipi sıcaklık transdüseri

Tüm Field Analog sıcaklık transdüserleri 2 telli vericilerdir. Ürünlere doğrudan 4 mA ... 20 mA ölçü hattı üzerinden güç sağlandığı için ayrı bir güç kaynağına ihtiyacınız yoktur. Bu, kablolama işçiliğini düşürür.

DIN rayları için sıcaklık transdüserleri ve kafa tipi sıcaklık transdüserleri

Field Analog ürün serisi sıcaklık dönüştürücüleri ve kafa tipi vericileri HART® yoluyla uygun şekilde yapılandırın. Ayrıca, cihazdan HART® aracılığıyla kapsamlı proses verilerini ve kapsamlı diyagnostik fonksiyonlarını alma seçeneğiniz vardır.

DIN rayları için sıcaklık transdüserleri ve çift sensör girişli kafa tipi sıcaklık transdüserleri

Cihaz tipine bağlı olarak, bazı alan analog sıcaklık vericilerinde çift sensör girişi bulunur. Bu, fark ölçümü gibi matematiksel fonksiyonların işlenmesine izin verir. İki farklı sıcaklık sensörü ile bir prosesi izlemek ve tanımlı bir sıcaklık aralığına geçiş yapmak da mümkündür.

Sıcaklık sapmalarının kolay tespiti

Çift sensör girişi ile sıcaklık sapmalarının tespiti

FA MCR(-EX)-HT-TS-I-OLP ve MACX MCR(-EX)-TS-I-OLP(-SP)(-C) sıcaklık vericileri ile süreçteki sıcaklık sapmalarını kolayca tespit edebilirsiniz. Bunun için cihazların çift sensör girişini kullanabilir ve iki sensör bağlayabilirsiniz: Örneğin iki adet 2 telli Pt100 sensör veya bir adet 4 telli Pt100 sensör ve bir adet TC sensör kullanabilirsiniz. Sıcaklık farkını kaydetmek için sıcaklık vericisini yapılandırmak, FDT konteyneri ve ilgili DTM aracılığıyla kolay ve basittir. Ölçüm noktasındaki sıcaklık saparsa, kontrolöre sapmayı bildiren bir HART® sinyali üretilir.

SIL 3 uygulamaları için iki sıcaklık vericisinin kullanılması gerektiğini lütfen unutmayın.

E-bülten
Sinyal koşullama ve patlama koruması

3-yollu elektriksel izolasyon vasıtasıyla parazitsiz ve güvenli sinyal koşullama, iletim ve görüntüleme. Sinyal koşullama ve patlama koruması için ürün portföyümüz; NAMUR sinyal koşullayıcılar, bipolar sinyal koşullayıcılar, sıcaklık transdüserleri, besleme izolatörleri vb. gibi parazitsiz ve güvenli sinyal iletimiyle ilgili tüm görevleri kapsar.

E-bülteni açın
“Sinyal koşullama ve patlama koruması” broşürü kapak sayfası