cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20230810Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standart | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
Yalnızca USR uygulaması | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternatif 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 5, ürün gamı: XPC 2,5/..-STF, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-X-bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standart | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
F | ||||
Yalnızca USR uygulaması | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
D | ||||
Alternatif 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |
Kabloları serbest bırakmak için turuncu basmalı butonu elle çalıştırabilir miyim?
Evet bu mümkün. Ancak 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE tornavida kullanarak anahtarları çalıştırmak daha kolaydır.... Daha fazla görüntüle
Evet bu mümkün. Ancak 1205053 SZS 0,6X3,5 VDE tornavida kullanarak anahtarları çalıştırmak daha kolaydır.
Daha az görüntülePush-X aracılığıyla kabloları ne sıklıkla bağlayabilirim?
Standartlar çerçevesinde test edilen 10 kablaj döngüsü, pratik uygulamalarda önemli ölçüde aşılmaktadır.... Daha fazla görüntüle
Standartlar çerçevesinde test edilen 10 kablaj döngüsü, pratik uygulamalarda önemli ölçüde aşılmaktadır.
Daha az görüntüleKonnektörlerle birlikte hangi ürünler kullanılabilir?
Konnektör, MSTB 2,5 pin konnektör yapısı tabanlı M ürün serisinden COMBICON ürünleriyle uyumludur. Her bir konnektör için uygun ürünleri “Aksesuarlar” altında bulabilirsiniz.
Takarken birkaç özdeş konnektörün yanlış eşleşmesini nasıl önleyebilirim?
Konnektör için kodlama profillerinin ve soket için kodlama bölümlerinin kullanılması uyumsuzluğu önler. Eşleşen ürünleri "Aksesuarlar" altında bulabilirsiniz.... Daha fazla görüntüle
Konnektör için kodlama profillerinin ve soket için kodlama bölümlerinin kullanılması uyumsuzluğu önler. Eşleşen ürünleri "Aksesuarlar" altında bulabilirsiniz.
Daha az görüntüleUygulamam için basit bir elektrik testi nasıl yapabilirim?
XPC'nin üst kısmında bir dokunma bağlantısı vardır ve sinyal bir ölçüm probu ile kolayca alınabilir. Uygun ölçüm probu "Aksesuarlar" altında bulunabilir.... Daha fazla görüntüle
XPC'nin üst kısmında bir dokunma bağlantısı vardır ve sinyal bir ölçüm probu ile kolayca alınabilir. Uygun ölçüm probu "Aksesuarlar" altında bulunabilir.
Daha az görüntüleBağlantı alanının güvenilir bir şekilde açık ve kullanıma hazır olarak tedarik edebilir miyim?
Evet, tasarım ve malzemeler Push-X'in zorlu nakliye sonrasında bile belirtilen ortam koşullarında kullanıma hazır olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu durum laboratuvarlarımızda kapsamlı bir şekilde doğrulanmıştır. Bağlantı alanları açık olarak teslim edilir.
Bağlamadan önce çok telli kabloyu bükmem gerekiyor mu?
Bükmek zorunlu değildir. Ancak, birbirinden ayrılmış tellere izin verilmez ve hafifçe bükülerek yeniden şekillendirilebilir.