cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20230810Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
Standart | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
Kullanım grubu F | ||||
Yalnızca USR uygulaması | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
Kullanım grubu D | ||||
Alternatif 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 |