SPC 4/ 9-STTL-6,35 - PCB konnektörü
1233127

PCB konnektörü, nominal kesit: 4 mm2, renk: siyah, nominal akım: 24 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 9, ürün gamı: SPC 4/..-STTL, pin aralığı: 6,35 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 4, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Sıkışık alanda tesisat koşulları için optimize edilmiştir: çalışma ve iletken bağlantısı tek yönden gerçekleşir
En küçük boyutlarda 600 V UL onayı

Sıkça Sorulan Sorular


Fişler, mandallı/flanşlı olarak da mevcut mu?

Evet, konnektör, üst kilitli ve orta flanş kilitlemeli olarak mevcuttur.


Flanşsız konnektörü flanşlı konnektörle değiştirebilir miyim?

Üst kilitli konnektör, flanşsız konnektörle aynı taban soketine takılabilir. Taban soketi tarafında ilave alana ihtiyaç yoktur.