PC 16 HC/ 3-STL2-10,16
-
PCB konnektörü
1149123
PCB konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 3, ürün gamı: PC 16 HC/..-STL, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16 advanced, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | PCB konnektörü |
Ürün gamı | PC 16 HC/..-STL |
Ürün grubu | COMBICON Connectors XL |
Kutup sayısı | 3 |
Pin aralığı | 10,16 mm |
Satır sayısı | 1 |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 76 A |
Nominal gerilim UN | 1000 V |
Kontak direnci | 0,183 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 8 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Konnektör sistemi | COMBICON PC 16 advanced |
Nominal kesit alanı | 16 mm² |
Kontak türü | Dişi |
İç kilit | |
Kilitleme tipi | Geçmeli kilit |
Montaj flanşı | Kilitleme flanşı |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı |
Kablo/PCB bağlantı yönü | 0 ° |
İletken kesiti, tek telli | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Tek tel/bağlantı noktası çok telli | 10 mm² ... 25 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,75 mm² ... 25 mm² |
Kablo kesiti AWG | 20 ... 6 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,75 mm² ... 16 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,75 mm² ... 6 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Silindir gösterge a x b / çap | - / 6,4 mm |
Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
Tahrik şekilli vida ucu | Yarıklı (L) |
Sıkma torku | 1,2 Nm ... 1,8 Nm (≤10 mm² için 1,2 Nm, >10 mm² için 1,7 Nm - 1,8 Nm) |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | sıcak daldırmalı kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (10 - 16 µm Sn) |
Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (10 - 16 µm Sn) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | yeşil (6021) |
Yalıtım malzemesi | PA |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Boyutlu çizim |
|
Pin aralığı | 10,16 mm |
Genişlik [g] | 41,84 mm |
Yükseklik [y] | 28,95 mm |
Uzunluk [l] | 50,5 mm |
Çalışma durumu | IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar. |
Teknik verilerin durumuna ilişkin not | Bu teknik veriler beklenir. Yapılacak nihai testler. |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Sonuç | Test geçildi |
Çekme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,75 mm² / sabit / > 30 N |
0,75 mm² / çok damarlı / > 30 N | |
16 mm² / sabit / > 100 N | |
25 mm² / çok damarlı / > 135 N | |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-2:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Çevrim sayısı | 25 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 9 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 7 N |
Tork testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
İnskripsiyonların direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Sonuç | Test geçildi |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Sonuç | Test geçildi |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 50 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 9,8 kV |
Kontak direnci R1 | 0,183 mΩ |
Kontak direnci R2 | 0,217 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 25 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
İklim testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 105 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 4,26 kV |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Göreceli nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Test edilen kutup sayısı | 6 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | > 5 MΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | 1. İzolasyon koordinasyonu | |
Spesifikasyon | IEC 61984:2008-10 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 8 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 8 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 12,5 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 8 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 8 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 1000 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 5,5 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 5,5 mm |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | 2. İzolasyon koordinasyonu | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2020-05 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 1000 V AC/DC |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 8 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 8 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 12,5 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 1250 V DC |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 8 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 8 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 1500 V DC |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 8 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 8 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 8 mm |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Ürün numarası | 1149123 |
Ambalaj birimi | 25 pc |
Minimum sipariş miktarı | 25 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Ürün Kodu | AAEAAG |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151144104 |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 46,6 g |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121409 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Sezgisel kilitleme mekanizması bağlantının kazara kesilmesini önler
IEC/UL 61800-5-1 uyarınca artırılmış şok koruması
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018