cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20040202Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Alternatif 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
Alternatif 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 | |
C | ||||
Alternatif 1 | 600 V | 66 A | 18 - 4 | |
Alternatif 2 | 600 V | 48 A | 18 - 8 |