cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20040202Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Alternatif 1 | 300 V | 66 A | ||
C | ||||
Alternatif 1 | 300 V | 66 A | ||
F | ||||
Yalnızca USR uygulaması | 1000 V | 66 A | ||
D | ||||
Alternatif 2 | 600 V | 5 A |
Baskılı devre kartı gövde, nominal kesit: 16 mm2, renk: siyah, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Pin, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 1, ürün gamı: PC 16 HC/..-G, pin aralığı: 10,16 mm, montaj: Dalga lehimleme, pin dizilimi: Lineer pinleme, pin uzunluğu [P]: 4 mm, potansiyel başına lehim pini sayısı: 4, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16 advanced, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Alternatif 1 | 300 V | 66 A | ||
C | ||||
Alternatif 1 | 300 V | 66 A | ||
F | ||||
Yalnızca USR uygulaması | 1000 V | 66 A | ||
D | ||||
Alternatif 2 | 600 V | 5 A |