cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19931012| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| Standart | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Yalnız tek telli kablolar | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
| Alternatif 1 | 300 V | 8 A | 24 - 16 | |