cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20010309Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |
PCB konnektörü, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 10, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 10, bağlantı sayısı: 10, ürün gamı: QC 0,5/..-ST, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 6 A | 24 - 20 |