QC 0,5/ 2-STF-3,81 - PCB konnektörü
1897542

PCB konnektörü, nominal kesit: 0,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 6 A, anma gerilimi (III/2): 200 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: QC 0,5/..-STF, pin aralığı: 3,81 mm, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON MC 1,5, iç kilit: Vidalı kilitleme, montaj yöntemi: Vidalı flanş, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

İletken ön hazırlığı gerektirmeyen bağlantı ile zamandan büyük tasarruf
Üstün mekanik dayanıklık için vidalanabilir flanş
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test