MSTB 2,5/ 4-ST BD:1-4 - PCB konnektörü
1751086

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 4, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 4, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: MSTB 2,5/..-ST, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır