VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40053722Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 16 A | 0,2 - 2,5 |
UL onaylı
Onay kimliği: E60425-20210715Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
320 V | 16 A | 26 - 12 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20210715Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 16 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 12 |