LPC 2,5/ 2-ST-5,08 - PCB konnektörü
1110581

PCB konnektörü, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 16 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, ürün gamı: LPC 2,5/..-ST, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Kollu Push-in bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: COMBICON MSTB 2,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Alet gerektirmeyen kol prensibi ile, yüksüklü/yüksüksüz iletkenlerin bağlantısında ve serbest bırakılmasında zamandan tasarruf sağlanır
Net olarak görülebilen kol konumları sayesinde, bağlantı alanlarının açılma ve kapanma durumuna yönelik güvenilir geri bildirim sağlanır
Kol kapalı iken zamandan tasarruf sağlayan Push-in bağlantı
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test