cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20160718Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
Standart | 300 V | 12 A | 26 - 12 | |
Kullanım grubu D | ||||
Standart | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
Alternatif 1 | 150 V | 12 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40044617Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
320 V | 12 A | 0,14 - 2,5 |
UL onaylı
Onay kimliği: E60425-20160718Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu F | ||||
250 V | 12 A | 16 - 12 |