CDC-MP 0,5-1,5-R
-
Krimp kontak
1016661
Sıkma kontakt
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | Krimp kontaklar yalnızca onaylı sıkma aletleri ile işlenebilir. |
| Sipariş bilgisi: | Otomasyonlu iletken bağlantıları için onaylanmış sıkma aletlerine ilişkin sipariş bilgilerini, "İndirilenler" bölümünde sunulan montaj talimatlarında bulabilirsiniz. |
| Dokümantasyonla ilgili açıklama | Sıkma yükseklikleri, kullanılan sıkma aletine bağlıdır. İlgili değerleri, alet dokümantasyonunda bulabilirsiniz. |
| Ürün gamı | CDC-MP |
| Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
| Kontak türü | Dişi |
| Kablo soyma uzunluğu | 3,5 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 16 |
| Kontak yüzeyi | Kalay Sn |
| Kontak yüzey malzemesi | Kalay |
| Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (2 - 4 µm Sn) |
| Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (2 - 4 µm Sn) |
| Yüzey özellikleri | sıcak daldırmalı kalay kaplı |
| Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
| Nominal akım IN | 8 A |
| Ambalaj tipi | Bant |
| Ürün numarası | 1016661 |
| Ambalaj birimi | 5.000 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AAC |
| Ürün Kodu | AACDCA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626499000 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2,22 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 0,17 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
CDDC 1,5/ 4-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016512
-
CDDC 1,5/ 5-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016516
-
CDDC 1,5/ 6-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016517
-
CDDC 1,5/ 7-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016518
-
CDDC 1,5/ 9-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016520
-
CDDC 1,5/10-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016521
-
CDDC 1,5/11-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016510
-
CDDC 1,5/12-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016522
-
CDDC 1,5/13-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016523
-
CDDC 1,5/14-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016524
-
CDDC 1,5/15-PV-3,5 - Direkt fiş konnektör 1016525
-
CDDC 2,5/ 2-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016293
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016289
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016286
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör 1016272
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018