cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20160718Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
150 V | 8 A | 26 - 16 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 8 A | 26 - 16 |
VDE çizim onayı
Onay kimliği: 40044617Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 8 A | 0,14 - 1,5 |