CDDC 2,5/ 8-PV-5,0 - Direkt fiş konnektör
1016285

PCB direkt fiş, nominal kesit: 2,5 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 12 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, potansiyel sayısı: 16, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 8, bağlantı sayısı: 16, ürün gamı: CDDC 2,5/..-PV, pin aralığı: 5 mm, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, montaj: SKEDD - Direkt geçmeli yöntem, kablo/PCB bağlantı yönü: 90 °, geçmeli sitemi: SKEDD, iç kilit: Geçmeli kilit, montaj yöntemi: Kilitleme flanşı, ambalaj tipi: karton ambalajlı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

SKEDD doğrudan bağlantı teknolojisi, PCB üzerinde esnek konumlandırmaya imkan sağlar
İndirgenmiş komponent ve işlem masrafları: elle takma ve titreşim direnci
Çift sıra şeklinde düzenlenmiş kontaklar sayesinde kompakt bir alanda yüksek ambalaj yoğunluğu sağlanır
Kimyasal kalay kaplamalı veya Sıcak Hava Dengelemeli (HAL) yüzey ile PCB'ler için uygun sayesinde geniş uygulama aralığı
Yüksek sayıda krimpli iletkenlerin uygun maliyetle bağlantısı
Opsiyonel olarak manüel ve otomatik krimp için aletler