NBC-R4ACS/5,0-94C/R4ACS
   - 
  Patch kablosu
    
      1112912
      
      
    
  
      Patch kablosu, kablo uzunluğu: 5 m, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, iletken kesiti: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/19, S/UTP, su mavisi RAL 5021
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
        Hareketli uygulamalar için PUR kablo (bükülme)
        CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
        Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
        360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
        PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
        Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
        1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı
        10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi