NBC-R4ACS/4,0-93M/R4ACS
-
Patch kablosu
1113325
Patch kablosu, RJ45/IP20 düz açık RJ45/IP20 düz, kablo uzunluğu: 4 m, pin sayısı: 4, 100 Mbps, CAT5, iletken kesiti: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, yeşil RAL 6018
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensör tipi | PROFINET |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Nominal gerilim (III/2) | 72 V |
Nominal akım | 1,75 A |
İzolasyon direnci | > 1 TΩ |
Kontak direnci | < 20 mΩ |
İletim hızı | 100 Mbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 |
İletim hızı | 100 MBit/s |
Genişlik | 13,8 mm |
Yükseklik | 14,8 mm |
Uzunluk | 44,2 mm |
Bağlantı 1 | |
Tip | RJ45 Fiş, düz, 4-kutup |
Kutup sayısı | 4 |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT®, 100 Mbps | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Takma kuvveti | 50 N (sinyal kontağı başına) |
Çıkarma kuvveti | 30 N (sinyal kontağı başına) |
Darbe gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Malzeme İletişim | CuSn6 |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
Malzeme Muhafaza | PP |
Renk (Muhafaza) | siyah |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
Bağlantı 2 | |
Tip | RJ45 Fiş, düz, 4-kutup |
Kutup sayısı | 4 |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT®, 100 Mbps | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Takma kuvveti | 50 N (sinyal kontağı başına) |
Çıkarma kuvveti | 30 N (sinyal kontağı başına) |
Darbe gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Malzeme İletişim | CuSn6 |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
Malzeme Muhafaza | PP |
Renk (Muhafaza) | siyah |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
Kablo uzunluğu | 4,00 m |
PROFINET çok telli CAT5 [93M] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 65 kg/km |
UL AWM Tipi | 20236 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFINET çok telli CAT5 [93M] |
İletken yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,25 mm |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | yaklaşık 1,5 mm |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,90 mm |
Genel bükülme | Star quad |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
Çalışma kapasitansı | 52 pF |
Nominal gerilim, kablo | 600 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
76 dB (4 MHz'de) | |
70 dB (10 MHz'de) | |
65 dB (16 MHz'de) | |
63 dB (20 MHz'de) | |
60 dB (31,25 MHz'de) | |
55 dB (62,5 MHz'de) | |
50 dB (100 MHz'de) | |
Ekran zayıflaması | 2,1 dB (1 MHz) |
4 dB (4 MHz'de) | |
6,3 dB (10 MHz'de) | |
8 dB (16 MHz'de) | |
9 dB (20 MHz'de) | |
11,4 dB (31,25 MHz'de) | |
16,5 dB (62,5 MHz'de) | |
21,3 dB (100 MHz'de) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -40 °C ... 80 °C |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60603-7 |
Ürün numarası | 1113325 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
Ürün Kodu | ABNABA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151036263 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 277 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 276,624 g |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Hareketli uygulamalar için PUR kablo (bükülme)
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
100 Mbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018