NBC-M12FR/0,5-971/R4AQ VR
-
Ağ kablosu
1412402
Ağ kablosu, muhafaza sınıfı: IP20, kablo uzunluğu: 0,5 m, pin sayısı: 6, 100 Mbps, CAT5, kablo çıkışı: düz, renk: siyah, VARAN
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Tasarım | M12 |
Sensör tipi | VARAN |
Kutup sayısı | 6 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | A |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 1 |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
Kontak direnci | ≤ 5 mΩ |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 30 V |
Nominal akım IN | 2 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 100 Mbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
İletim hızı | 100 MBit/s |
Renk | siyah |
Malzeme | PC |
PA | |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Dış kılıf, malzeme | SANTOPRENE halogen-free |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Dişi açılı M12 |
Kodlama tipi | A |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Koruma sınıf | IP20 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Kablo uzunluğu | 0,50 m |
VARAN PVC [971] | |
UL AWM Tipi | 2461 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 6 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | VARAN PVC [971] |
İletken yapısı | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,13 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 32x 0,10 mm |
AWG enerji besleme | 24 |
Kablo kesiti | 2x 2x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
2x 0,25 mm² (Güç kaynağı) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,25 mm (Sinyal hattı) |
1,4 mm (Güç kaynağı) | |
Dış kablo çapı | 7,00 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | siyah |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | mavi-sarı, yeşil-turuncu, kırmızı-mavi |
Kalınlık, dış kılıf | 0,90 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Göbek için dolgu elemanlı 3 çift |
Optik ekran kapama | 85 % |
Maks. iletken direnci | 78 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km (20 °C'de) |
Çalışma kapasitansı | yaklaşık 57 nF (1 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 80 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 1000 V |
Test gerilimi İletken/Ekran | 1000,00 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 28 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 56 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 200000, Eğilme yarıçapı: 5 x D |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e göre, 100°C'de 168 saat |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -40 °C ... 80 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
IP20 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | 0 °C ... 50 °C (montaj için) |
-20 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
Ürün numarası | 1412402 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNPAA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356962407 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 81,132 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 81,132 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
SCIP | 347a20cb-3d95-4e87-9889-8a4ab53e2308 |
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (ör. kontrol panolarında)
Kompakt açı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018