QPD W 3PE1,5 M20 1,0 BK - Panel geçiş
1414682

Panel geçiş, bağlantı yöntemi: Tek telli kablolar, pin sayısı: 3+PE, M20, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, siyah, QUICKON somunsuz, kodlama: Kodlama profili, 1,5 mm2, kablo uzunluğu: 1 m

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Yenilikçi ve zaman kazandıran - Sahada bağlantı için % 80'e kadar zaman kazancı sağlayan QUICKON hızlı bağlantı
Sağlam: geniş uygulama alanları için IP68/IP69K ve IK07 korumalı muhafaza
Mekanik kodlama sayesinde, yanlış eşleşmeye karşı daha güvenli bağlantı ve DIN EN 0105 yarınca şok koruması
Verimli - panel geçişlerini kullanarak kablo bağlantısında cihazları açmaya gerek kalmaz