Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UWV 95/S - Panel geçiş klemensi
1713226

Panel beslemeli bağlantı kutusu, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, pin sayısı: 1, yük akımı: 232 A, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: -90 °, genişlik: 25 mm, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
Panel kalınlığının otomatik telafi edilmesi üniversal kullanım sağlar