CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 80 A | 10 - 4 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-20100423Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 85 A | 10 - 4 |