PLW 16-6/ 5-10 - Panel geçiş klemensi
1821083

Panel beslemeli bağlantı kutusu, bağlantı yöntemi: Push-lock bağlantı, Push-in yaylı bağlantı, pin sayısı: 5, yük akımı: 41 A, kesit alanı: 2,5 mm2 - 16 mm2, kablonun geçme yönüne göre bağlantı yönü: 0 °, genişlik: 74,4 mm, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Alet gerektirmeyen kol prensibi ile, yüksüklü/yüksüksüz iletkenlerin bağlantısında ve serbest bırakılmasında zamandan tasarruf sağlanır
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Kol kapalı iken zamandan tasarruf sağlayan Push-in bağlantı
Muhafaza gövdesine bir tespit kaması ile hızlı, aletsiz montaj