CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 30 A | 22 - 10 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425-19870911Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
Kullanım grubu D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
KEMA-KEUR
Onay kimliği: 2169260.01Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 32 A | - 4 |