Sıkma makinesi için aksesuarlar
Kablo montajı için otomatik kesme aleti
CUTFOX 10 otomatik kesme aleti 10 mm² kesite kadar iletken ve kabloları keser. Tek ve çok telli kablolar milimetre hassasiyette boydan kesilir. Otomatik kesme aleti malzeme değişikliği olduğunda kablo çapına otomatik ayarlanır. Uzunluk ve kesme sayısı kullanıcı dostu ekran yoluyla girilir. CUTFOX 10 kompakt otomatik kesme aletlerini sabit uygulamalarda veya hareket halindeyken kullanın.
Sıkma makinesi için aksesuarlar
Avantajlarınız
- Ekran ve tuş takımı ile sezgisel kullanım
- Tak Çalıştır ile kolay devreye alma
- Yay sistemi ile otomatik çap ayarı
- Elverişli veri transferi, örn. Microsoft Excel
CUTFOX 10 otomatik kesme cihazı
Kablolar, Litz telleri ve daralan makaronlar için CUTFOX 10 otomatik kesme cihazı
CUTFOX 10 otomatik kesme cihazı 10 mm² kesit ve 8 mm çapa kadar iletken ve kabloları milimetrik hassasiyetle boydan keser.
Kullanımı son derece basittir. Büyük rakam tuşlarını kullanarak uzunluk ve parça sayısını girin. CUTFOX 10 otomatik kesme cihazının sürücü ve kılavuz makaraları, takılan her çapa otomatik olarak ayarlanır.
Ekstra bir özellik, işlemi daha da pratik hale getirir: Standart olarak sağlanan CUTSOFT yazılımı ile, elektronik kablaj listelerini uzunluk spesifikasyonları ve diğer bilgilerle birlikte veri tablolarından cihaza gönderebilirsiniz.
CUTFOX 10 otomatik kesme cihazı için aksesuarlar
CUTFOX 10 otomatik kesme cihazı için aksesuarlar
CUTFOX 10 C-UN kablo çözücü ile kablo demetlerini ve makaralarını kontrol altına alın. Bükülmüş malzemeler ve iletkenlerin istenmeden çözülmesi bu aksesuar ile tarihe karıştı. Malzeme, herhangi bir kesinti olmaksızın ve sabit gerginlik altında CUTFOX 10 otomatik kesme cihazına verilir.