NBC-M12MSD/IP20/93E/10,0
-
Ağ kablosu
1404303
Ağ kablosu, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, PUR halojensiz, su mavisi RAL 5021, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: D / IP67, açık Fiş düz RJ45 / IP20, kablo uzunluğu: 10 m
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Değişken kablo tiplerine ve değişken kablo uzunluklarına sahip diğer ürünlere aksesuarlar bölümünden ulaşılabilir |
| Uygulama | Standart |
| Sensör tipi | Ethernet |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 1 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 100 Mbps |
| Bağlantı 1 | |
| Boyutlu çizim |
Pin atama, M12 erkek konnektör, 4 pinli, D-kodlu, erkek taraf
|
| Tip | M12 Fiş, düz, 4-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Kodlama: D |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Darbe gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Sıkma torku | 0,4 Nm |
| Malzeme İletişim | CuSn |
| Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6.6 |
| Malzeme Vidalı bağlantı | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
| Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Malzeme Conta | FKM |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-101 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] | |
| Boyutlu çizim |
|
| UL AWM Tipi | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] |
| İletken yapısı | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 0,95 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
| Tek tel, renk | beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Genel bükülme | Damara kadar iki dolgulu iki çift |
| Optik ekran kapama | 70 % |
| İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
| Döngü direnci | ≤ 280,00 Ω/km |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51 mm |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
| UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
| UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) | |
| UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
| Yağa dayanıklılık | IEC 60811-404 uyarınca |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -30 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1404303 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CJI |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356690102 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 455,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 439 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
NBC-M12MRD-R4AC/.../... - Ağ kablosu 1408704
-
NBC-M12FSD-R4AC/.../... - Ağ kablosu 1408696
-
NBC-M12FRD-R4AC/.../... - Ağ kablosu 1408689
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Mühürlü kapak 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sigorta klipsi 1558988
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018