VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/2,0
-
Ağ kablosu
1406085
Ağ kablosu, kablo uzunluğu: 2 m, pin sayısı: 4, 100 Mbps, CAT5, kablo çıkışı: düz, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Montaj tipi | Arkadan duvara/vidalı montaj |
Ürün tipi | Yuvarlak konnektör (cihaz tarafı) |
Tasarım | M12 |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | D |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Conta malzemesi, düz conta | FKM / FPM |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Nominal gerilim UN | 48 V |
Nominal akım IN | 2 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Ankastre soket düz M12 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | D |
Ekranlı | evet |
Koruma sınıf | IP65/IP67 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Koruma sınıf | IP20 |
Kablo uzunluğu | 2,00 m |
Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 42 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kablaj standartları/yönetmelikleri | Elektrik gereksinimleri EN 50288-2-2 |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] |
İletken yapısı | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,98 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil |
Kalınlık, dış kılıf | 1,20 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damara kadar iki dolgulu iki çift |
Optik ekran kapama | 70 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Kablo kapasitesi | yaklaşık 45 nF/km (1 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Kablonun akım taşıma kapasitesi | 2,00 A (DIN VDE 0891-1'e uygun olarak) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
Gerilme dayanımı | ≤ 80 N |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz) |
56,3 dB (4 MHz'de) | |
50,3 dB (10 MHz'de) | |
47,2 dB (16 MHz'de) | |
45,8 dB (20 MHz'de) | |
42,9 dB (31,25 MHz'de) | |
38,4 dB (62,5 MHz'de) | |
35,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Ekran zayıflaması | 3,2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 MHz'de) | |
9,5 dB (10 MHz'de) | |
12,1 dB (16 MHz'de) | |
13,6 dB (20 MHz'de) | |
17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
32 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UL VW1'e göre | |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 80 °C |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 80 °C (Fiş / soket) |
-40 °C ... 80 °C (mekanik çalıştırmalı değil) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1406085 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNPAB |
Katalog Sayfası | Sayfa 399C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356476041 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 119 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 112,789 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5eaa7781-07c7-4801-8cce-48869448feed |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018