VS-IP20-IP20-93C/0,5
-
Ağ kablosu
1404371
PROFINET ekranlı kablo, CAT5e, yıldız dörtlü, sürükle zinciri ile kullanımı (7 telli), RAL 6018 (sarı-yeşil), RJ45 plug/IP20, RJ45 plug/IP20 için uygun 22 AWG Montajlı uzunluğu: 0.5 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensör tipi | PROFINET |
Kutup sayısı | 4 |
Ekranlı | evet |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | I |
Kirlilik sınıfı | 1 |
İletim ortamı | Bakır |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
İletim hızı | 100 MBit/s |
Dalga empedansı | 100 Ω |
Mekanik veriler | |
Sinyal kontağı başına takma kuvveti | 30,00 N |
Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | 50 N |
Maks. eğilme yarıçapları | 3000000 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Ekranlı | evet |
Koruma sınıf | IP20 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Ekranlı | evet |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Kablo uzunluğu | 0,50 m |
PROFINET bağlama zinciri CAT5 [93C] | |
Boyutlu çizim |
|
Ekranlı | evet |
UL AWM Tipi | 20233 (80°C/300 V) |
Kablo tipi | PROFINET bağlama zinciri CAT5 |
Kablo tipi (kısaltma) | 93C |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
Kablo yapısı | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Dış kablo çapı | 6,50 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | yeşil RAL 6018 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 4x 0,34 mm² |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,5 mm ±0,05 mm |
Tek tel, renk | beyaz, sarı, mavi, turuncu |
Genel bükülme | Star quad |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 85 % |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 300 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7,5 x D |
Eğilme çevrim sayısı | 3000000 |
Eğilme yarıçapı | 200 mm |
Travers yolu | 10 m |
Travers oranı | 4 m/s |
Hızlanma | 4 m/s² |
Torsiyon kuvveti | ± 30 °/m |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404 uyarınca |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1 uyarınca | |
Diğer direnç | UV dayanımlı |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
IP20 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 60 °C (sabit routing) |
-10 °C ... 60 °C (Esnekçe monte edilir) |
Ürün numarası | 1404371 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNABA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356692403 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 60,1 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 53,73 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS: 3147-75-9) |
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018