Tek Çift Ethernet M8 patch kablo
SPE-T1-M8MSM/2,0-99B/M8FSF
-
Ağ kablosu
1150575
Ağ kablosu, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbps), 2-kutup, PUR halojen içermez, Yeşil, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M8-SPE / IP67, açık Dişi düz M8-SPE / IP67, kablo uzunluğu: 2 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | Single Pair Ethernet |
Kutup sayısı | 2 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | I |
Bus sistemi | Ethernet |
Sinyal tipi/kategorisi | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 72 V DC |
İletim ortamı | Bakır |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Pin ataması | |
Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 1 (Fiş) | WH (RX/TX+) | 1 (Dişi) |
2 (Fiş) | BU (RX/TX-) | 2 (Dişi) |
Bağlantı 1 | |
Boyutlu çizim |
Pin ataması, Tek Çift Ethernet, 2 kut.
|
Tip | M8 Fiş, düz, 2-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Kodlama: SPE |
Kutup sayısı | 2 |
Ekranlı | evet |
Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
Sinyal tipi/kategorisi | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sıkma torku | 0,2 Nm |
Malzeme İletişim | Cu |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PP |
Malzeme Vidalı bağlantı | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 63171-5 |
Bağlantı 2 | |
Boyutlu çizim |
Pin ataması, Tek Çift Ethernet, 2 kut.
|
Tip | M8 Dişi, düz, 2-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Kodlama: SPE |
Kutup sayısı | 2 |
Ekranlı | evet |
Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
Sinyal tipi/kategorisi | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sıkma torku | 0,2 Nm |
Malzeme İletişim | Cu |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PP |
Malzeme Vidalı bağlantı | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 63171-5 |
Kablo uzunluğu | 2 m |
Single Pair Ethernet PUR çok telli, yeşil [99B] | |
Boyutlu çizim |
|
UL AWM Tipi | 20233 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 2 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Single Pair Ethernet PUR çok telli, yeşil [99B] |
İletken yapısı | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
AWG sinyal hattı | 22 |
Kablo kesiti | 2x 0,34 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,6 mm |
Dış kablo çapı | 5,50 mm ±0,1 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | Yeşil |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz, mavi |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | 1 çift, yatay bükülmüş dolgular bulunan |
Optik ekran kapama | 90 % |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 120,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 2000 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 22 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 44 mm |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
CSA FT1'e uygun | |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404 uyarınca |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-25 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
-25 °C ... 80 °C (montaj için) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 |
M8 | |
Standart tanımlama | M8 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 63171-5 |
Not | T1-SPE |
Ürün numarası | 1150575 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1BJI |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151148003 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 115,6 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 115,6 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 10,604 kg CO2e |
Avantajlarınız
Geleceğe uyumlu: IEC 63171-5 IP67 uyarınca standartlaştırılmış konnektörler
Kolayca entegre edilebilir: Yerleşik endüktif sensörler ve ayrık bağlantı kabloları için erkek ve dişi versiyonlar
Verimli: SMD, THR için cihaz konnektörleri ve dalga lehim prosesleri, otomasyonlu işlemleri olanaklı kılar
Kolay servis: M8 konnektörler, SPE için IP20 konnektörler ile uyumludur
Emniyetli biçimde ekranlanmış: Advanced Shielding Technology bulunan patch kablolar
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018