SAC-3P-M12MS/ 1,0-961/M12FS VA
-
Bus sistem kablosu
1419104
Bus sistem kablosu, PROFIBUS PA (31,25 kbps), 3-kutup, PVC, mavi RAL 5015, ekranlı, Fiş düz M12, kodlama: A, açık Dişi düz M12, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1 m, Yüksek dereceli çelik dişe sahip Ex bölgesi için
Ürün Ayrıntıları
Genel | Kendinden güvenli "i" koruma tipinde devreler için. Elektriksel değerler EN 60079-14'e göre. |
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Proses teknolojisi |
Sensör tipi | PROFIBUS PA |
Kutup sayısı | 3 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Bus sistemi | PROFIBUS PA |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFIBUS PA, 31,25 kbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim ortamı | Bakır |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Sızdırmaz malzeme | NBR |
Pin ataması | |
Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 1 (Fiş) | OG (DATA+) | 1 (Dişi) |
3 (Fiş) | BU (DATA-) | 3 (Dişi) | |
4 (Fiş) | SR (ekran) | 4 (Dişi) |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 |
Kutup sayısı | 3 |
Kodlama tipi | A (Standart) |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
TPU GF (Kontak taşıyıcı) | |
TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
Paslanmaz çelik (Vidalı bağlantı) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi düz M12 |
Kutup sayısı | 3 |
Kodlama tipi | A (Standart) |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
TPU GF (Kontak taşıyıcı) | |
TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner (Kabza gövde) | |
Paslanmaz çelik (Vidalı bağlantı) | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 90 °C |
Kablo uzunluğu | 1 m |
Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA, mavi [961] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 56,552 kg/km |
Kutup sayısı | 2 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Fieldbus FOUNDATION/PROFIBUS PA, mavi [961] |
İletken yapısı | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Sinyal hızı | 0,66 c |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,40 mm |
AWG sinyal hattı | 18 |
Kablo kesiti | 2x 0,75 mm² (Sinyal hattı) |
1x 0,5 mm² (Boru tel) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 2,24 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 7,50 mm ±0,25 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | mavi RAL 5015 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PO (Sinyal hattı) |
Tek tel, renk | mavi, turuncu |
Kalınlık, izolasyon | 0,50 mm |
Kalınlık, dış kılıf | 1,00 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Bir boru telli bir çift ve damar için dolgular |
Optik ekran kapama | 100 % |
Maks. iletken direnci | ≤ 19,35 Ω/km (Sinyal hattı) |
26 Ω/km (ekran) | |
Kablo kapasitesi | 147 pF/m (1 kHz'de, iletken/ekran) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
Çalışma kapasitansı | 78 nF (1 kHz'de) |
Kablo empedansı | 100 Ω ±20 % (31.25 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 75 mm |
Gerilme dayanımı | 260 N |
Ekran zayıflaması | 3,00 dB/km (39 kHz'de) |
Ateşe dayanıklılık | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Önemli özellikler | UL standartları PLTC-ER ve ITC |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Ürün numarası | 1419104 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1CCG |
Katalog Sayfası | Sayfa 430C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356541718 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 99,2 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 99,2 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018