SAC-2P-MRB/ 2,0-910 SCO
-
Bus sistem kablosu
1403630
Bus sistem kablosu, PROFIBUS (12 Mbps), 2-kutup, PUR halojensiz, kırmızı lila RAL 4001, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: B, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 2 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | PROFIBUS |
Kutup sayısı | 2 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | B |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Bus sistemi | PROFIBUS |
Sinyal tipi/kategorisi | PROFIBUS, 12 Mbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Nominal gerilim UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nominal akım IN | 4 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 12 Mbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Kontak malzemesi | CuSn |
Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz M12 SPEEDCON |
Kutup sayısı | 2 |
Kilitleme tipi | SPEEDCON |
Kodlama tipi | B (ters) |
Bağlantı 2 | |
Tip | açık kablo |
Kablo uzunluğu | 2 m |
PROFIBUS [910] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 90 kg/km |
UL AWM Tipi | 21198 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 2 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | PROFIBUS [910] |
İletken yapısı | 1x2xAWG24/19 |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,13 mm |
AWG sinyal hattı | 24 |
Kablo kesiti | 2x 0,25 mm² (Sinyal hattı) |
İzolasyon dahil kablo çapı | 2,55 mm ±0,07 mm |
Dış kablo çapı | 7,80 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | kırmızı lila RAL 4001 |
İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
Malzeme, dolgu | PP |
Kablo izolasyon malzemesi | Foam-Skin PP |
Tek tel, renk | kırmızı, yeşil |
Genel bükülme | İletkene kadar 2 dolgulu 2 iletken |
Optik ekran kapama | 85 % |
Maks. iletken direnci | ≤ 78,6 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Dalga empedansı | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Kablo kapasitesi | nom. 30 pF/m |
Nominal gerilim, kablo | 300 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 1500 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 1500,00 V (50 Hz, 1 dk) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 40 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 65 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 65 mm, Travers yolu: 4,5 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 3 m/s², Ortam sıcaklığı: -20 °C ... 60 °C |
Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 80 mm, Travers yolu: 4,5 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 3 m/s², Ortam sıcaklığı: -20 °C ... 60 °C | |
Ekran zayıflaması | ≤ 0,049 dB/m (16 MHz'de) |
Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
IEC 60754-1'e uygun | |
Ateşe dayanıklılık | UL 1581, Bölüm 1060 ve UL 2556, Bölüm 9.3 (FT1) |
UL 1581, Bölüm 1100 ve UL 2556, Bölüm 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Diğer direnç | Az yapışkan |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-30 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) | |
-20 °C ... 60 °C (montaj için) | |
-20 °C ... 60 °C (kablo, çekme zinciri uygulamaları) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1403630 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF1 |
Ürün Kodu | AF1CKC |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356663519 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 144,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 144,3 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
EF3.0 İklim Değişikliği | |
CO2e kg | 1,912 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018