NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC-GR
-
Patch kablosu
1523684
Patch kablosu, muhafaza sınıfı: IP20, kablo uzunluğu: 1 m, pin sayısı: 8, CAT5, bağlantı yöntemi: Pierce bağlantı, iletken kesiti: AWG 26- 26, kablo çıkışı: düz, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, Yeşil
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (ör. kontrol panolarında)
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı