NBC-R4MC/5,0-94B/R4MC
-
Ağ kablosu
1408954
Montajlı Ethernet kablosu, ekranlı, 4 çift, AWG 26 çok telli (7 tel), RAL 5021 (su mavisi), RJ45 konnektör / IP67, gri - RJ45 konnektör / IP67, gri, hat, uzunluk 5 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
Nominal gerilim UN | 48 V |
Nominal akım IN | 1 A |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
İletim hızı | 1 GBit/s |
Dalga empedansı | 100 Ω |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Bağlantı 1 | |
Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
Tip | RJ45 Fiş, düz, 8-kutup, Geçmeli kilit |
Kutup sayısı | 8 |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Takma kuvveti | 30 N (sinyal kontağı başına) |
Çıkarma kuvveti | 50 N (sinyal kontağı başına) |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Malzeme İletişim | CuSn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
Renk (Muhafaza) | gri |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Koruma sınıf | IP67 |
IP65 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
Bağlantı 2 | |
Boyutlu çizim |
Konnektör pin ataması RJ45 fiş
|
Tip | RJ45 Fiş, düz, 8-kutup, Geçmeli kilit |
Kutup sayısı | 8 |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Takma kuvveti | 30 N (sinyal kontağı başına) |
Çıkarma kuvveti | 50 N (sinyal kontağı başına) |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Malzeme İletişim | CuSn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PC |
Renk (Muhafaza) | gri |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Koruma sınıf | IP67 |
IP65 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 60 °C |
Kablo uzunluğu | 5,00 m |
Ethernet çok telli CAT5, 4 çift [94B] | |
Boyutlu çizim |
|
Ekranlı | evet |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kablo ağırlığı | 47 kg/km |
Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 4 çift |
Kısa sembol | 02YS(ST)C11Y |
Kablo tipi (kısaltma) | 94B |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps |
Kablo yapısı | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
Kalınlık, dış kılıf | 1,05 mm |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,96 mm |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damar için 4 çift |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 70 % |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Kablo izolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Kablo kapasitesi | 48 nF/km (1 kHz'de) |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz) |
62,3 dB (4 MHz'de) | |
56,3 dB (10 MHz'de) | |
53,2 dB (16 MHz'de) | |
51,8 dB (20 MHz'de) | |
48,9 dB (31,25 MHz'de) | |
44,4 dB (62,5 MHz'de) | |
41,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1408954 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNABM |
Katalog Sayfası | Sayfa 400C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356856829 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 286,8 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 274,717 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
SCIP | 76f52d97-f01b-4198-a44e-a7216afa0d09 |
Avantajlarınız
Kompakt açı
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Esnek kurulumlar için PVC kablo
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018