Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

NBC-R4MC/10,0-94B/R4MC - Ağ kablosu
1408958

Montajlı Ethernet kablosu, ekranlı, 4 çift, 26* AWG çok telli (7 tel), RAL 5021 (su mavisi), RJ45 fiş/IP67, hata RJ45 fiş/IP67, gri, uzunluk: 10 m

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Kompakt açı
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Esnek kurulumlar için PVC kablo
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı