NBC-R4ACR/2,0-93B/R4ACR
-
Patch kablosu
1409003
Patch kablosu, muhafaza sınıfı: IP20, kablo uzunluğu: 2 m, pin sayısı: 4, 100 Mbps, CAT5, malzeme: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, yeşil RAL 6018
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Kompakt açı
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Esnek kurulumlar için PVC kablo
CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
Güvenilir sigorta klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
360° ekranlama sayesinde ideal elektromanyetik uyumluluk özelliği
PoE++ ile eş zamanlı güç aktarımı
Güçlü kalıplama sayesinde darbelere ve titreşimlere karşı dayanıklı
1 Gbps'ye (CAT5) kadar yüksek veri iletim hızı