NBC-R4AC/90,0-93E/R4AC
-
Ağ kablosu
1422660
Ağ kablosu, muhafaza sınıfı: IP20, kablo uzunluğu: 90 m, pin sayısı: 4, 100 Mbps, CAT5, kablo çıkışı: düz, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE4 CAT5 |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 4 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Slot sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kablo çıkışı | düz |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
Nominal gerilim UN | 48 V |
Nominal akım IN | 1 A |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 100 Mbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
İletim hızı | 100 MBit/s |
Mekanik veriler | |
Sinyal kontağı başına takma kuvveti | 50,00 N |
Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | 30 N |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Ekranlı | evet |
Sap rengi | gri |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PC (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Ekranlı | evet |
Sap rengi | gri |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PC (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Kablo uzunluğu | 90,00 m |
Ethernet çok telli CAT5, 2 çift [93E] | |
Boyutlu çizim |
|
Ekranlı | evet |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kablo ağırlığı | 42 kg/km |
Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 2 çift |
Kablo tipi (kısaltma) | 93E |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
Kablo yapısı | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
Kalınlık, dış kılıf | 1,20 mm |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,98 mm |
Tek tel, renk | beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damara kadar iki dolgulu iki çift |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 70 % |
Kablonun akım taşıma kapasitesi | 2,00 A (DIN VDE 0891-1'e uygun olarak) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Kablo izolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Kablo kapasitesi | yaklaşık 45 nF/km (1 kHz'de) |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
Gerilme dayanımı | ≤ 80 N |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz) |
56,3 dB (4 MHz'de) | |
50,3 dB (10 MHz'de) | |
47,2 dB (16 MHz'de) | |
45,8 dB (20 MHz'de) | |
42,9 dB (31,25 MHz'de) | |
38,4 dB (62,5 MHz'de) | |
35,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
UL VW1'e göre | |
UN ECE-R 118.03 standardına uygun olarak | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |
-40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -20 °C ... 70 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
Ürün numarası | 1422660 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNABD |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626311142 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.988 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.624,305 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Endüstriyel uygulamalar için mükemmel
Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (ör. kontrol panolarında)
Kompakt açı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018