NBC-R4AC/0,3-94Z/R4AC
-
Ağ kablosu
1423032
Montajlı Ethernet kablosu, ekranlı, 4 çift, 26 AWG çok telli (7 kablo), RAL 5021 (su mavisi), RJ45 konnektör/IP20 - RJ45 konnektör/IP20, hat, uzunluk: 0,3 m
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 1 Gbps |
İletim karakteristikleri (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Sap rengi | gri |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PC (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Sap rengi | gri |
Malzeme | CuSn (Kontak) |
Ni/Au (Kontak yüzeyi) | |
PC (Kontak taşıyıcı) | |
PA (Muhafaza) | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Kablo uzunluğu | 0,30 m |
Ethernet çok telli CAT5, 4 çift, SF/UTP [94Z] | |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 4 çift, SF/UTP [94Z] |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,92 mm |
Dış kablo çapı | 6,20 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PE |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Kalınlık, izolasyon | 0,19 mm (Sinyal hattı) |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | 4 çift |
Optik ekran kapama | 85 % |
Maks. iletken direnci | ≤ 290 Ω/km (20 °C'de) |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km (20 °C'de) |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz'de) |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 51,2 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 51,2 mm |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2 |
Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 80 °C |
-20 °C ... 80 °C | |
-20 °C ... 80 °C | |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -20 °C ... 80 °C |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 70 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
Ürün numarası | 1423032 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNABM |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626323732 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 39,9 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 38 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018