NBC-R4AC-R4QC-IE8/.../...
-
Ağ kablosu
1411845
Ağ kablosu, muhafaza sınıfı: IP67/IP20, pin sayısı: 8, 1 Gbps, CAT5, kablo çıkışı: düz, Ethernet
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Ürün gamı | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
Sensör tipi | Ethernet |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Slot sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kablo çıkışı | düz |
İzolasyon karakteristikleri | |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal gerilim (III/3) | 72 V (DC) |
İletim ortamı | Bakır |
İletim hızı | 1 GBit/s |
Dalga empedansı | 100 Ω |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 200 |
Sinyal kontağı başına takma kuvveti | 50,00 N |
Sinyal kontağı başına çıkarma kuvveti | 30 N |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V2 |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Kilitleme tipi | Push Pull |
Ekranlı | evet |
Koruma sınıf | IP67 |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Fiş düz RJ45 |
Ekranlı | evet |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
Koruma sınıf | IP20 |
Ethernet çok telli CAT5, 4 çift [94B] | |
Kablo ağırlığı | 47 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet çok telli CAT5, 4 çift [94B] |
Ethernet çok telli CAT5, 4 çift 94B | |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,96 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | Köpüklü PE |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Kalınlık, dış kılıf | 1,05 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Damar için 4 çift |
Ekranlama | Alüminyum kaplı folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 70 % |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Kablo kapasitesi | 48 nF/km (1 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz) |
62,3 dB (4 MHz'de) | |
56,3 dB (10 MHz'de) | |
53,2 dB (16 MHz'de) | |
51,8 dB (20 MHz'de) | |
48,9 dB (31,25 MHz'de) | |
44,4 dB (62,5 MHz'de) | |
41,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Dalga zayıflaması | 3,2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 MHz'de) | |
9,5 dB (10 MHz'de) | |
12,1 dB (16 MHz'de) | |
13,6 dB (20 MHz'de) | |
17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
32 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift [94C] | |
Kablo ağırlığı | 57 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift [94C] |
Ethernet kablo taşıma zinciri CAT5, 4 çift 94C | |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
Sinyal runtime | 5,3 ns/m |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1 mm |
Dış kablo çapı | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Kalınlık, dış kılıf | 0,85 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | Dört çift ve dört dolgu |
Ekranlama | Kalay kaplı bakır tellerden oluşan örgülü ekran |
Optik ekran kapama | 90 % |
İzolasyon direnci | ≥ 500 MΩ*km |
Kuplaj direnci | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
Döngü direnci | ≤ 290,00 Ω/km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz'de) |
Kablo kapasitesi | yaklaşık 50 nF/km (1 kHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
Test gerilimi İletken/İletken | 700 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 8 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 28 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 56 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 7,5 x D, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 5 m/s² |
Gerilme dayanımı | ≤ 100 N |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz) |
56,3 dB (4 MHz'de) | |
50,3 dB (10 MHz'de) | |
47,2 dB (16 MHz'de) | |
45,8 dB (20 MHz'de) | |
42,9 dB (31,25 MHz'de) | |
38,4 dB (62,5 MHz'de) | |
35,3 dB (100 MHz'de) | |
Güç toplamlı yakın uç çapraz karışma zayıflaması (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz) |
53,3 dB (4 MHz'de) | |
47,3 dB (10 MHz'de) | |
44,2 dB (16 MHz'de) | |
42,8 dB (20 MHz'de) | |
39,9 dB (31,25 MHz'de) | |
35,4 dB (62,5 MHz'de) | |
32,3 dB (100 MHz'de) | |
Dönüş kaybı (RL) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Remote crosstalk attenuation (FEXT) | 23 dB (4 MHz'de) |
24,1 dB (8 MHz'de) | |
25 dB (10 MHz'de) | |
25 dB (16 MHz'de) | |
25 dB (20 MHz'de) | |
23,6 dB (31,25 MHz'de) | |
21,5 dB (62,5 MHz'de) | |
20,1 dB (100 MHz'de) | |
Dalga zayıflaması | 3,2 dB (1 MHz) |
6 dB (4 MHz'de) | |
9,5 dB (10 MHz'de) | |
12,1 dB (16 MHz'de) | |
13,6 dB (20 MHz'de) | |
17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
32 dB (100 MHz'de) | |
Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-1-2'e uygun |
Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
-20 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
Ethernet [94D] | |
UL AWM Tipi | 2464 (80°C/300 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet [94D] |
Ethernet 94D | |
İletken yapısı | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Sinyal hızı | 0,6 c |
İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,16 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
Kablo kesiti | 4x 2x 0,14 mm² |
İzolasyon dahil kablo çapı | 0,98 mm ±0,05 mm |
Dış kablo çapı | 6,40 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC (takviyeli) UV dayanımlı |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP |
Tek tel, renk | beyaz/mavi-mavi, beyaz/turuncu-turuncu, beyaz/yeşil-yeşil, beyaz/kahverengi-kahverengi |
Kalınlık, dış kılıf | 0,80 mm |
Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
Genel bükülme | 4 çift, bükümlü |
Ekranlama | Alüminyum kaplı polyester folyo, kalaylı bakır ile örülmüş ekran |
Optik ekran kapama | 85 % |
Maks. iletken direnci | < 140 Ω/km |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz'de) |
Kablo kapasitesi | < 56 nF/km |
Nominal gerilim, kablo | 72 V DC |
300 V AC | |
Test gerilimi İletken/İletken | 2500 V DC (2 s) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 2500,00 V DC (2 s) |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 30 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 60 mm |
Gerilme dayanımı | 80 N |
Ateşe dayanıklılık | UL VW-1'e göre |
Yağa dayanıklılık | IEC 60811-2-1'e uygun |
Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 1581, Bölüm 1200 uyarınca) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP20 |
IP67 | |
IP67/IP20 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -20 °C ... 70 °C (RJ45 geçmeli konnektör) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1411845 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | ABN |
Ürün Kodu | ABNABE |
Katalog Sayfası | Sayfa 401C-2-2019 |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS: 119-47-1) |
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018