NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO
-
Hibrit kablo
1407491
Hibrit kablo, Ethernet hibrit CAT5 (100 Mbps), 8-kutup, PUR halojen içermez, siyah RAL 9005, ekranlı, Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: Y / IP67, açık Fiş düz M12 SPEEDCON, kodlama: Y / IP67, kablo uzunluğu: 1 m, Power with Ethernet (PWE)
Ürün Ayrıntıları
Genel | Değişken kablo tiplerine ve değişken kablo uzunluklarına sahip diğer ürünlere aksesuarlar bölümünden ulaşılabilir |
Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
Uygulama | Standart |
Sensör tipi | Ethernet hibrit |
Kutup sayısı | 8 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | evet |
Kodlama | Y |
Bus sistemi | Ethernet |
Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet hibrit CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Nominal gerilim UN | 48 V AC (Güç ve veri) |
50 V DC (Güç ve veri) | |
Nominal akım IN | 6 A (Güç) |
0,5 A (Veriler) | |
İletim ortamı | Bakır |
Bağlantı 1 | |
Boyutlu çizim |
M12 hibrit fiş pin dağılımı, 8 pinli, Y-kodlu, pin tarafının görünüşü
|
Tip | M12 Fiş, düz, 8-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Kodlama: Y |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Malzeme İletişim | CuZn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6.6 |
Malzeme Vidalı bağlantı | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-113 |
Bağlantı 2 | |
Boyutlu çizim |
M12 hibrit fiş pin dağılımı, 8 pinli, Y-kodlu, pin tarafının görünüşü
|
Tip | M12 Fiş, düz, 8-kutup, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Kodlama: Y |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Ekranlama | Advanced Shielding Technology |
Sinyal tipi/kategorisi | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Sıkma torku | 0,4 Nm |
Malzeme İletişim | CuZn |
Malzeme Kontak yüzeyi | Ni/Au |
Malzeme Kontak taşıyıcı | PA 6.6 |
Malzeme Vidalı bağlantı | Pres döküm çinko, nikel kaplama |
Malzeme Kabza gövde | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
Malzeme Conta | FKM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 85 °C |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/yönetmelikler | IEC 61076-2-113 |
Kablo uzunluğu | 1 m |
Ethernet hibrit [94H] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 87 kg/km |
UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
Kutup sayısı | 8 |
Ekranlı | evet |
Kablo tipi | Ethernet hibrit [94H] |
İletken yapısı | 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 |
İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,10 mm |
AWG sinyal hattı | 26 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 19x 0,20 mm |
AWG enerji besleme | 20 |
Kablo kesiti | 4x 0,15 mm² (Veriler) |
4x 0,6 mm² (Güç) | |
İzolasyon dahil kablo çapı | 1,05 mm (Veriler) |
1,4 mm (Güç) | |
Dış kablo çapı | 7,60 mm ±0,2 mm |
Dış kılıf, malzeme | PUR |
Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PP (Veriler) |
PP (Güç) | |
Tek tel, renk | beyaz/turuncu, turuncu, beyaz/yeşil, yeşil, beyaz, mavi, kahverengi, siyah |
Genel bükülme | 1 yıldız dörtlü ve 4 adet 2 dolumlu tel |
Optik ekran kapama | 85 % |
İzolasyon direnci | ≥ 5 GΩ*km |
Döngü direnci | ≤ 280,00 Ω/km (Veriler) |
≤ 34,60 Ω/km (Güç) | |
Dalga empedansı | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
Çalışma kapasitansı | nom. 50 nF (kilometre başına) |
Fark empedansı | 100 Ω ±5 % (100 MHz'de) |
Nominal gerilim, kablo | ≤ 50 V (Doruk değer, yüksek güç uygulamaları için değil) |
Test gerilimi İletken/İletken | 1500 V (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi İletken/Ekran | 1500,00 V (50 Hz, 1 dk) |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 38 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 76 mm |
Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 2000000, Travers yolu: 4,5 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 4 m/s² |
Gerilme dayanımı | 70 N (DIN EN 50565-1 uyarınca esnek tesisat için) |
240 N (DIN EN 50565-1 uyarınca sabit tesisat için) | |
Yakın uç çapraz karışma zayıflaması (NEXT) | 56,3 dB (4 MHz'de) |
50,3 dB (10 MHz'de) | |
47,2 dB (16 MHz'de) | |
45,8 dB (20 MHz'de) | |
42,9 dB (31,25 MHz'de) | |
38,4 dB (62,5 MHz'de) | |
35,3 dB (100 MHz'de) | |
Ekran zayıflaması | 6 dB (4 MHz'de) |
9,5 dB (10 MHz'de) | |
12,1 dB (16 MHz'de) | |
13,5 dB (20 MHz'de) | |
17,1 dB (31,25 MHz'de) | |
24,8 dB (62,5 MHz'de) | |
32 dB (100 MHz'de) | |
≥ 80,00 dB (30 MHz ... 125 MHz) | |
Halojensiz | IEC 60754'e uygun |
DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun | |
Ateşe dayanıklılık | UL 1581, kısım 1061'e uygun |
UL 1581, kısım 1061'e uygun | |
Yağa dayanıklılık | IEC 60811-2-1'e uygun |
VDE 0282 Bölüm 10'a göre | |
Diğer direnç | Az yapışkan |
Önemli özellikler | Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez |
silikon içermez | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
-30 °C ... 70 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (M12 fiş konnektör) |
Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-113 |
Ürün numarası | 1407491 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1CML |
Katalog Sayfası | Sayfa 405C-2-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356777902 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 130,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 130,3 g |
Gümrük tarife no | 85444210 |
Menşe ülke | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018