FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - FO patch kablosu
1405696

Montajlı FO kablosu, zip kordonlu kablo, çok modlu fiberglas 50/125 µm, OM4, fiş: LC/SC-RJ, korunma sınıfı: IP20, kablo kanallarına veya kontrol panolarına montaj için

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Dahili montaj için mükemmel optik ve mekanik özelliklere sahip çok modlu patch kablo
LSZH kılıf ve UL 94 V0 bileşenleri ile yangın koruması
Sertifika sürecinin her bir aşamasında girişim ölçme testleri
Satisfies optical and mechanical industry standards
Optimum zayıflama değerleri için UPC cilalamalı konnektör