TTC-6P-1X2-F-M-24DC-PT-I - Aşırı gerilim koruma cihazı
2906790

Aşırı gerilim koruması, koruma fişi ve taban elemanından oluşur, 2 kablolu topraksız sinyal devresi için entegre edilmiş durum göstergesi ve ayırma bıçağı ile, örn. 0(4) mA ... 20 mA akım döngüsü. Gaz deşarj tüpü aracılığıyla dolaylı topraklama, HART-uyumlu. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Koruma devrelerini sürekli izlenmesi, artı opsiyonel uzaktan sinyalizasyon bulunan mekanik durum göstergesi
Özelleştirilmiş özelliklere sahip eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm gereksinimler için doğru ürünü bulmak son derece kolaydır
Geçmeli koruma modülleri bulunan CHECKMASTER 2 sayesinde kolay test ve dokümantasyon
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez