TTC-6P-1X2-F-12DC-UT-I
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2908196
Aşırı gerilim koruması, koruma fişi ve taban elemanından oluşur, 2 kablolu topraksız sinyal devresi için entegre edilmiş durum göstergeli. Gaz deşarj tüpü aracılığıyla dolaylı topraklama. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | TERMITRAB complete |
| IEC kategorisi | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tasarım | Ray modülü, iki kısımlı, bölünebilir |
| Modül başına kablo çifti | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal gerilim UN | 12 V DC |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M3 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 6,2 mm +0,1 mm |
| Yükseklik | 105,8 mm |
| Derinlik | 100 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Renk (Taban elemanı) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Erkek konnektör) | açık gri (RAL 7035) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Yalıtım malzemesi | PBT |
| Muhafaza malzemesi | PBT |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Hareket yönü | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Nominal gerilim UN | 12 V DC |
| Maksimum sürekli gerilim UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Nominal akım | 600 mA (56 °C) |
| İşletme etkin akımı IC, UC'de | ≤ 100 µA |
| Toprak iletkeni akımı IPE | ≤ 1 µA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (kablo-kablo) | 5 kA |
| Nominal deşarj akımı In (8/20) µs (İletken-Yer) | 5 kA |
| Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-kablo) | 0,5 kA |
| Darbe deşarj akımı Iimp (10/350) µs (kablo-toprak) | 0,5 kA |
| Toplam darbe deşarj akımı ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-kablo) | ≤ 220 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 350 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 25 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
| Gerilim koruma seviyesi Up (kablo-toprak) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-kablo) | ≤ 30 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 85 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Gerilim koruma seviyesi Up statik (kablo-toprak) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Tepki süresi tA (kablo-kablo) | ≤ 1 ns |
| Tepki süresi tA (kablo-toprak) | ≤ 100 ns |
| Giriş zayıflama aE, sym. | tip. 0,3 dB (≤ 130 kHz / 150 Ω) |
| Kesme frekansı fg (3 dB), 150 Ω sistemde simetrik | tip. 420 kHz |
| Kapasite (İletken-İletken) | tip. 5,2 nF |
| Yol başına direnç | 1,65 Ω ±20 % |
| Aşırı gerilim koruması arızalı mesajı | optik |
| Gerekli maks. sigorta | 630 mA (FF) |
| Pals dayanımı (kablo-kablo) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| Pals dayanımı (kablo-toprak) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Pals reset zamanı (kablo-kablo) | ≤ 700 ms |
| Pals reset zamanı (kablo-toprak) | ≤ 30 ms |
| Ek teknik veriler | |
| Maks. toplam deşarj akımı I toplam maks. (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 85 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 4000 m (amsl) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61643-21 |
| Not | 2000 + baskı hatası 2001 + A1:2008, değişiklik + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61643-21 |
| Not | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Montaj tipi | DIN rayı: TH 35 - 7,5 mm |
| Ürün numarası | 2908196 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CL2 |
| Ürün Kodu | CL2161 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626282817 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 46,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 46,5 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 53ba9100-260e-4e4f-ab4f-1863d1cd27ea |
Uyumlu Ürünler
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi yassı 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Uzaktan sinyalizasyon seti 2907810
-
TTC-6-FC-UT - Sigorta taşıyıcı 1054762
-
SSA 3-6 - Ekran bağlantısı 2839295
-
SSA 5-10 - Ekran bağlantısı 2839512
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Tornavida 1212602
-
TTC-6P-1X2-12DC-I-P - Aşırı gerilim koruma fişi 2907839
Avantajlarınız
Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Koruma devrelerini sürekli izlenmesi, artı opsiyonel uzaktan sinyalizasyon bulunan mekanik durum göstergesi
Özelleştirilmiş özelliklere sahip eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm gereksinimler için doğru ürünü bulmak son derece kolaydır
Geçmeli koruma modülleri bulunan CHECKMASTER 2 sayesinde kolay test ve dokümantasyon
Koruma fişlerinin nötr empedans ile takılması ve çıkarılması sayesinde sinyal olası bakım çalışmalarından etkilenmez
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018