TTC-6-1X2-M-EX-24DC-UT-I
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
2906820
Bir adet 2 kablolu topraksız kendinden güvenli sinyal devresi için entegre edilmiş durum göstergesi ve ayırma bıçağı bulunan aşırı gerilim koruması, örn. 0(4) ... 20 mA akım döngüsü, HART-uyumlu. SIL 3'e kadar emniyetle ilgili devrelerde kullanılabilir.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yalnızca 6 mm toplam genişlik sayesinde yer tasarrufu ve maliyet tasarrufu
Koruma devrelerini sürekli izlenmesi, artı opsiyonel uzaktan sinyalizasyon bulunan mekanik durum göstergesi
Özelleştirilmiş özelliklere sahip eksiksiz ürün gamı sayesinde ölçüm ve kontrol teknolojisi uygulamalarında olası tüm gereksinimler için doğru ürünü bulmak son derece kolaydır
Dikey bıçaklı ayırma sayesinde, sinyal devreleri bakım çalışması için kolayca kesintiye uğratılabilir