UCS SW 237-H 9005
-
Yan panel
2203389
237 x 195 mm boyutlu muhafaza yarım kovanları ile kullanım için yan panel; panel kalınlığı: 2 mm; muhafazanın toplam yüksekliği: 67 mm; malzeme: polikarbonat; renk: RAL 9005 benzeri siyah
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Yan paneller farklı muhafaza boyutlarında kullanılabilir mi?
Çıkartılabilir yan paneller, farklı muhafaza boyutlarında kullanılabilir. Bir muhafazanın daha uzun yan paneli, sonraki en büyük versiyonun daha kısa olan yan paneline karşılık gelir ve bu nedenle ek alana ihtiyaç duyulması halinde işlenmiş yan panel... Daha fazla görüntüle
Çıkartılabilir yan paneller, farklı muhafaza boyutlarında kullanılabilir. Bir muhafazanın daha uzun yan paneli, sonraki en büyük versiyonun daha kısa olan yan paneline karşılık gelir ve bu nedenle ek alana ihtiyaç duyulması halinde işlenmiş yan panellerin daha fazla kullanılması için idealdir.
Daha az görüntüle