Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UCS SW 125-H AL - Yan panel
2203370

125 x 87 mm ve 145 x 125 mm boyutlu muhafaza yarım kovanları ile kullanım için yan panel; panel kalınlığı: 2 mm; muhafazanın toplam yüksekliği: 67 mm; malzeme: alüminyum

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Modüler muhafaza tasarımı sayesinde yüksek uygulama esnekliği
Esnek PCB bağlantısı, tüm form faktörlerine uyarlanır
Pratik kişiselleştirme opsiyonları
Birbirleriyle uyumlu komponentler sayesinde lojistik katmanlar azaltılır

Sıkça Sorulan Sorular


Yan paneller farklı muhafaza boyutlarında kullanılabilir mi?

Çıkartılabilir yan paneller, farklı muhafaza boyutlarında kullanılabilir. Bir muhafazanın daha uzun yan paneli, sonraki en büyük versiyonun daha kısa olan yan paneline karşılık gelir ve bu nedenle ek alana ihtiyaç duyulması halinde işlenmiş yan panel... Daha fazla görüntüle

Çıkartılabilir yan paneller, farklı muhafaza boyutlarında kullanılabilir. Bir muhafazanın daha uzun yan paneli, sonraki en büyük versiyonun daha kısa olan yan paneline karşılık gelir ve bu nedenle ek alana ihtiyaç duyulması halinde işlenmiş yan panellerin daha fazla kullanılması için idealdir.

Daha az görüntüle