MCS-78X64-C-D-5015
-
Muhafaza çerçevesi
1524243
Muhafaza çerçevesi, Markalama alanına sahip tasarım elemanı, renk: mavi (benzeri RAL 5015)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi renkler ve diğer kişiselleştirme seçenekleri var?
Modüler sistemi kullanarak özel muhafazanızı bir araya getirebilirsiniz. Çeşitli RAL renkleri mevcuttur. Ayrıca, farklı çerçeve versiyonları ve ilave aksesuarlar farklı şekillerde birleştirilebilir. Müşteriye özel diğer kişiselleştirmeler için lütfen bize danışın.
Bileşenler birbirine bağlanabilir mi?
Sonradan da takılabilen esnek menteşe, kapağı muhafaza üzerinde tutar ve ellerin serbest kalmasını sağlar.
Hangi renkler mevcut ve hangi renkler mümkün?
Muhafaza ve adaptör plakası RAL7035 (açık gri) renginde mevcuttur. Çerçevelerin RAL7035 (açık gri), RAL9005 (simsiyah), RAL5015 (gök mavisi) ve RAL1018 (çinko sarısı) renkli versiyonları mevcuttur. Müşteriye özel renkli versiyonlar talep edilebilir.
Hangi uygulama seçenekleri var?
Muhafazalar özellikle bina teknolojisi veya endüstride kullanım için uygundur. Ancak muhafazanın çok yönlü ve sağlam yapısı sayesinde başka uygulama alanlarında kullanımı da mümkündür.